Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1219.212 |
K1219.216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | D9 (mm) | D10 (mm) | D11 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Forza di tenuta F1 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | M4 | 23,8 | 8 | 24,5 | 8 | 25 | 3,5 | 8,5 | 14 | 41 | M4 | 25,5 | 8,5 | 250 | 0,1672 | ||
174.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | M5 | 31,8 | 8,5 | 25,5 | 9,5 | 28,5 | 4 | 9 | 20 | 52 | M5 | 26,5 | 10 | 350 | 0,2553 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | nichelato | Versione 1 | pneumatico |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Denominazione | Cilindro di Posizionamento | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
D9(mm)
D10(mm)
D11(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Forza di tenuta F1(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali