Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici (K1220)

Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici (K1220)
· Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio

· Contropezzo per cilindro di posizionamento

· Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1220.12
K1220.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
Peso
(kg)

56.01 €

1 4 giorni 12,12019,6364,58M42819,8810,57,53,588,5370,0575

59.59 €

1 4 giorni 16,12524,6445,59,5M53424,89,511747,510450,1435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale nichelato Versione 1 per cilindro di posizionamento
Versione 2 cilindrico Denominazione Bussola Portamaschi RoHS true

Supporto tecnico