Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1274.12175200
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | nitrocarburato e ossidato | Versione 1 | per dispositivo centrico di serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per sistemi modulari | Forma | A | Denominazione | Piastra Base |
Compatibile con | Morsa autocentrante 65, 80, 125 | Peso(kg) | 4,0300 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Piastra di base per morsa autocentrante, forma A (K1274), il codice articolo è il seguente: K1274.12175200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1274.12175200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali