Cilindro di posizionamento pneumatico, forma C (K1486)

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma C (K1486)
· Rapida apertura e chiusura

· Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico

· Riduzione dei tempi di cambio

· Montaggio rapido e semplice dei componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1486.31670
K1486.32085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H6
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso
(kg)

484.15 €

1 4 giorni 16704847,53820M5M66012153585164850481240000,4458

563.50 €

1 4 giorni 20855857,54826M6M872151944106205860581663000,8238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Codice acciaio 1.7223 Corpo con finitura superficiale temprato, rettificato e brunito
Colore principale nero Versione 1 pneumatico Versione 2 cilindrico
Forma C Denominazione Cilindro di Posizionamento RoHS true

Supporto tecnico