Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K1531)

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K1531)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1531.100302230
K1531.100402840
K1531.100503450
K1531.100634363
K1531.100805280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
Peso
(kg)

879.75 €

1 4 giorni 22090100300303002504059,0000

1,361.60 €

1 4 giorni 280901604003040032040108,0000

2,156.25 €

1 4 giorni 340902005003550040050165,0000

3,149.85 €

1 4 giorni 4351002506304063050050275,0000

4,880.60 €

1 4 giorni 5251153208004580064050475,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Versione 1 con superfici di contatto prelavorate Versione 2 su un lato
Forma A Denominazione Squadra di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico