Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con fori modulari (K1531)

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con fori modulari (K1531)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1531.212302230
K1531.212402840
K1531.212503450
K1531.212634363
K1531.212805280
K1531.216302230
K1531.216402840
K1531.216503450
K1531.216634363
K1531.216805280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura L8
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

1,163.80 €

1 4 giorni 22090100300307530025012M1240304557,0000

1,844.60 €

1 4 giorni 28090160400307540032012M1240566787,0000

2,837.05 €

1 4 giorni 34090200500357550040012M12509089173,0000

4,766.75 €

1 4 giorni 435100250630404063050012M12501441111300,0000

7,603.80 €

1 4 giorni 525115320800457580064012M12502401415477,0000

1,191.40 €

1 4 giorni 22090100300307530025016M1640304546,0000

1,929.70 €

1 4 giorni 28090160400307540032016M1640566785,0000

2,922.15 €

1 4 giorni 34090200500357550040016M16509089170,0000

4,908.20 €

1 4 giorni 435100250630404063050016M16501441111295,0000

7,746.40 €

1 4 giorni 525115320800457580064016M16502401415470,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Versione 1 con fori modulari Versione 2 su un lato
Forma B Denominazione Squadra di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico