Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T (K1531)

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T (K1531)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Fissaggio dei dispositivi di serraggio su cave a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1531.314302230
K1531.314402840
K1531.314503450
K1531.314634363
K1531.314805280
K1531.318302230
K1531.318402840
K1531.318503450
K1531.318634363
K1531.318805280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
BN=Larghezza cava
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
N2=Numero di cave a T NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

1,305.25 €

1 4 giorni 22090100300305030025014236010022253,0000

2,241.35 €

1 4 giorni 300901604003050400320142360100333101,0000

3,575.35 €

1 4 giorni 350902005003550500400142360100444170,0000

5,561.40 €

1 4 giorni 4501002506304065630500142365125444295,0000

8,711.25 €

1 4 giorni 55011532080045100800640142375150444566,0000

1,305.25 €

1 4 giorni 22090100300305030025018306010022261,0000

2,241.35 €

1 4 giorni 30090160400305040032018306010033396,0000

3,575.35 €

1 4 giorni 350902005003550500400183060100444162,0000

5,561.40 €

1 4 giorni 4501002506304065630500183065125444285,0000

8,711.25 €

1 4 giorni 55011532080045100800640183075150444555,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Versione 1 con cava a T Versione 2 su un lato
Forma C Denominazione Squadra di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico