Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1532.31430050 |
K1532.31440050 |
K1532.31850065 |
K1532.31860065 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | L2 (mm) | BN=Larghezza cava (mm) | D2=Diametro esterno (mm) | D4=Foro di montaggio | H4=Altezza (mm) | L6 (mm) | L9=Passo di cava a T (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.40 € | 1 | 4 giorni | 50 | 150 | 14 | 300 | M12 | 23 | 250 | 75 | 2 | 2 | 22,0000 | ||
1,739.95 € | 1 | 4 giorni | 50 | 250 | 14 | 400 | M12 | 23 | 350 | 75 | 4 | 4 | 36,0000 | ||
2,377.05 € | 1 | 4 giorni | 65 | 300 | 18 | 500 | M16 | 30 | 450 | 100 | 4 | 4 | 74,0000 | ||
3,675.40 € | 1 | 4 giorni | 65 | 400 | 18 | 600 | M16 | 30 | 550 | 100 | 4 | 4 | 110,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Versione 1 | con cava a T | Versione 2 | rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Denominazione | Piastra Base | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
L2(mm)
BN=Larghezza cava(mm)
D2=Diametro esterno(mm)
D4=Foro di montaggio
H4=Altezza(mm)
L6(mm)
L9=Passo di cava a T(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale
NL=N. di fori in direzione longitudinale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali