Prolunghe (K0821)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0821.08025
K0821.08032
K0821.08040
K0821.10025
K0821.10032
K0821.10040
K0821.10050
K0821.10075
K0821.108025
K0821.108032
K0821.108040
K0821.112032
K0821.112050
K0821.112075
K0821.116032
K0821.116050
K0821.116075
K0821.120320
K0821.120500
K0821.120750
K0821.160320
K0821.160500
K0821.160750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D1=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
L1 Peso
(kg)

10.33 €

1 4 giorni 25M8151315130,0256

10.74 €

1 4 giorni 32M8151315130,0337

11.74 €

1 4 giorni 40M8151315130,0426

11.57 €

1 4 giorni 25M10171719,6150,0443

11.68 €

1 4 giorni 32M10171719,6150,1055

12.22 €

1 4 giorni 40M10171719,6150,0733

12.59 €

1 4 giorni 50M10201719,6160,0926

13.31 €

1 4 giorni 75M10201719,6160,1399

8.21 €

1 4 giorni 25M8151315190,0271

8.68 €

1 4 giorni 32M8151315190,0351

9.38 €

1 4 giorni 40M8151315190,0439

16.25 €

1 4 giorni 32M12202225,4300,0580

17.20 €

1 4 giorni 50M12202225,4300,1647

18.42 €

1 4 giorni 75M12202225,4300,2449

18.70 €

1 4 giorni 32M16202731,2300,1600

19.95 €

1 4 giorni 50M16302731,2300,2357

22.03 €

1 4 giorni 75M16302731,2300,3560

12.71 €

1 4 giorni 32M12202225,4180,0969

13.33 €

1 4 giorni 50M12202225,4180,1551

14.28 €

1 4 giorni 75M12202225,4180,2363

14.43 €

1 4 giorni 32M16202731,2250,1526

15.72 €

1 4 giorni 50M16302731,2250,2279

17.25 €

1 4 giorni 75M16302731,2250,3498

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A Corpo con finitura superficiale brunito
Denominazione Prolunga Tipo di filettatura filettatura interna ed esterna RoHS true

Supporto tecnico