Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 19 | 0,0380 | ||
15.51 € | 1 | 4 giorni | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 24 | 0,0860 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0290 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Poliammide | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | con controdado | Corpo con finitura superficiale | brunito |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Colore dei componenti
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali