Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado (K1674)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado (K1674)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1674.1050410
K1674.1050510
K1674.1050512
K1674.1050610
K1674.1050612
K1674.1050616
K1674.1050812
K1674.1050816
K1674.10508201
K1674.1051016
K1674.10510201
K1674.10512201
K1674.2050410
K1674.2050510
K1674.2050512
K1674.2050610
K1674.2050612
K1674.2050616
K1674.2050812
K1674.2050816
K1674.20508201
K1674.2051016
K1674.20510201
K1674.20512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Versione 2 D=Diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481a sinistra4M101010170,0190

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481,3a sinistra5M101010170,0190

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,3a sinistra5M121212190,0310

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481,8a sinistra6M101010170,0190

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,8a sinistra6M121212190,0310

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635151,8a sinistra6M161616240,0740

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191552,3a sinistra8M121212190,0330

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,3a sinistra8M161616240,0760

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060202,3a sinistra8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,8a sinistra10M161616240,0780

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060202,8a sinistra10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060203a sinistra12M20x1,52020300,1480

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481a destra4M101010170,0190

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481,3a destra5M101010170,0190

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,3a destra5M121212190,0310

14.70 €

1 4 giorni 93638,525151481,8a destra6M101010170,0190

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191551,8a destra6M121212190,0310

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635151,8a destra6M161616240,0740

14.92 €

1 4 giorni 10,83,6847,430191552,3a destra8M121212190,0330

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,3a destra8M161616240,0760

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060202,3a destra8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 giorni 14,44,81061,2402635152,8a destra10M161616240,0780

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060202,8a destra10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 giorni 1861271503060203a destra12M20x1,52020300,1480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Versione 1 con battuta
Denominazione Spina di Posizione Con Leva Controdado con controdado Corpo con finitura superficiale brunito
Tipo di stampo con corpo filettato, con dado PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico