Capo guaina (K2025)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2025.0350

Codice componente
K2025.0350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone L=lunghezza(mm) 11 L1(mm) 9
L2(mm) 4,5 Denominazione Boccola terminale Corpo con finitura superficiale passivate blu
D=Diametro esterno(mm) 5,5 D1(mm) 5 D2(mm) 2,5
Peso(kg) 0,0006 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Capo guaina (K2025), il codice articolo è il seguente: K2025.0350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2025.0350.

Supporto tecnico