Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D1=filettatura | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0294 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0294 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0470 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0470 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0474 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1090 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0474 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1090 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 19 | 0,0485 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 24 | 0,1110 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 19 | 0,0424 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 24 | 0,1110 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,1982 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,1982 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1123 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1123 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2015 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2015 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2033 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2033 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | B | Versione 1 | con dado esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di Posizione Con Leva | Controdado | con controdado | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
Tipo di stampo | senza calotta in plastica, con controdado | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D1=filettatura
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali