Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B (K1833)

Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B (K1833)
· Posizionare e serrare contemporaneamente

· Con azionamento rotativo

· Con marcatura di bloccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1833.0107

Codice componente
K1833.0107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Poliammide D=diametro perno(mm) 7
D1=filettatura M12x1,5 L=lunghezza(mm) 57 L1(mm) 58
L2(mm) 20 L3(mm) 8 L4(mm) 17
L5(mm) 52 Corsa S(mm) 5 Colore dei componenti nero
Forma B Versione 1 con perno di bloccaggio conico Versione 2 con incavo d'arresto
Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto con comando rotativo Controdado con controdado
Corpo con finitura superficiale nichelato Tipo di stampo con posizione centrale D2(mm) 4,9
D3(mm) 32 D4(mm) 5,3-6,6 Forza di serraggio(N) 170
Resistenza alle alte temperature 80 °C Sforzo di taglio(kN) 1,3 F=Forza elastica(N) 9
T 9-11 SW1(mm) 14 SW2(mm) 19
Peso(kg) 0,0656 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B (K1833), il codice articolo è il seguente: K1833.0107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1833.0107.

Supporto tecnico