Supporti regolabili (K0828)

Supporti regolabili (K0828)
· Controdado in dotazione

· Dimensioni e lunghezze diverse

· Combinabile anche con staffa di bloccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0828.08041
K0828.08051
K0828.12057
K0828.12072
K0828.16057
K0828.16072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
A=Filettatura B
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)

15.16 €

1 4 giorni 301741M8870,0271

16.40 €

1 4 giorni 401751M8870,0324

13.29 €

1 4 giorni 432457M1212100,0811

13.65 €

1 4 giorni 582472M1212100,0930

17.08 €

1 4 giorni 433057M1616100,1432

17.08 €

1 4 giorni 583072M1616100,1628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Supporto Regolabile RoHS true

Supporto tecnico