Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028 (K2052)

Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028 (K2052)
· Morsetti in un anello di regolazione

· Pressione sugli oggetti

· Fissaggio di alberi

· Utilizzo nelle maniglie delle porte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2052.03X6
K2052.03X8
K2052.03X10
K2052.03X12
K2052.03X16
K2052.03X20
K2052.04X4
K2052.04X5
K2052.04X6
K2052.04X8
K2052.04X10
K2052.04X12
K2052.04X16
K2052.04X20
K2052.04X25
K2052.04X30
K2052.05X5
K2052.05X6
K2052.05X8
K2052.05X10
K2052.05X12
K2052.05X16
K2052.05X20
K2052.05X25
K2052.05X30
K2052.06X6
K2052.06X8
K2052.06X10
K2052.06X12
K2052.06X16
K2052.06X20
K2052.06X25
K2052.06X30
K2052.06X35
K2052.06X40
K2052.06X50
K2052.08X8
K2052.08X10
K2052.08X12
K2052.08X16
K2052.08X20
K2052.08X25
K2052.08X30
K2052.08X35
K2052.08X40
K2052.08X50
K2052.10X8
K2052.10X10
K2052.10X12
K2052.10X16
K2052.10X20
K2052.10X25
K2052.10X30
K2052.10X35
K2052.10X40
K2052.10X50
K2052.10X60
K2052.12X12
K2052.12X16
K2052.12X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
Materiale principale Classe di resistenza Corpo con finitura superficiale L1 max.
(mm)
D2
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)
PL Edelstahl

0.12 €

1 4 giorni 61,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0002false

0.12 €

1 4 giorni 81,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0003false

0.12 €

1 4 giorni 101,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0004false

0.12 €

1 4 giorni 121,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0004false

0.12 €

1 4 giorni 161,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0006false

0.18 €

1 4 giorni 201,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,752M30,0008false

0.12 €

1 4 giorni 421,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,252,5M40,0002false

0.12 €

1 4 giorni 521,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,252,5M40,0003false

0.12 €

1 4 giorni 621,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,252,5M40,0003false

0.12 €

1 4 giorni 822,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0004false

0.12 €

1 4 giorni 1022,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0006false

0.12 €

1 4 giorni 1222,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0007false

0.12 €

1 4 giorni 1622,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0010false

0.12 €

1 4 giorni 2022,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0013false

0.18 €

1 4 giorni 2522,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0017false

0.21 €

1 4 giorni 3022,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,252,5M40,0021false

0.12 €

1 4 giorni 52,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,53,5M50,0004false

0.12 €

1 4 giorni 62,52Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,53,5M50,0005false

0.12 €

1 4 giorni 82,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0006false

0.12 €

1 4 giorni 102,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0009false

0.12 €

1 4 giorni 122,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0011false

0.12 €

1 4 giorni 162,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0016false

0.12 €

1 4 giorni 202,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0021false

0.18 €

1 4 giorni 252,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0027false

0.23 €

1 4 giorni 302,53Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,753,5M50,0034false

0.12 €

1 4 giorni 632Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,754M60,0007false

0.12 €

1 4 giorni 832Acciaio45 Hgrezzo (nero)1,754M60,0010false

0.12 €

1 4 giorni 1033,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0011false

0.12 €

1 4 giorni 1233,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0014false

0.12 €

1 4 giorni 1633,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0021false

0.13 €

1 4 giorni 2033,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0029false

0.15 €

1 4 giorni 2533,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0038false

0.22 €

1 4 giorni 3033,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0048false

0.28 €

1 4 giorni 3533,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0055false

0.31 €

1 4 giorni 4033,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0064false

0.40 €

1 4 giorni 5033,5Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,254M60,0082false

0.12 €

1 4 giorni 843Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,255,5M80,0002false

0.12 €

1 4 giorni 1043Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,255,5M80,0021false

0.12 €

1 4 giorni 1245Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0023false

0.13 €

1 4 giorni 1645Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0039false

0.15 €

1 4 giorni 2045Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0052false

0.21 €

1 4 giorni 2545Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0068false

0.23 €

1 4 giorni 3045Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0078false

0.47 €

1 4 giorni 3545Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M80,0094false

0.55 €

1 4 giorni 4045Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M8-false

0.71 €

1 4 giorni 5045Acciaio45 Hgrezzo (nero)4,35,5M8-false

0.16 €

1 4 giorni 854Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,757M100,0001false

0.12 €

1 4 giorni 1054Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,757M100,0003false

0.13 €

1 4 giorni 1254Acciaio45 Hgrezzo (nero)2,757M100,0004false

0.16 €

1 4 giorni 1656Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M100,0006false

0.21 €

1 4 giorni 2056Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M100,0008false

0.26 €

1 4 giorni 2556Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

0.39 €

1 4 giorni 3056Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

0.44 €

1 4 giorni 3556Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

0.47 €

1 4 giorni 4056Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

0.67 €

1 4 giorni 5056Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

1.10 €

1 4 giorni 6056Acciaio45 Hgrezzo (nero)5,37M10-false

0.21 €

1 4 giorni 1264,8Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,258,5M120,0006false

0.24 €

1 4 giorni 1664,8Acciaio45 Hgrezzo (nero)3,258,5M120,0009false

0.31 €

1 4 giorni 2068Acciaio45 Hgrezzo (nero)6,38,5M12-false

Loading...

Informazioni di base

Versione 1 con esagono incassato e puntale Denominazione Perno Filettato Tipo di prodotto Perno Filettato
Sistema di fissaggio esagono incassato DIN EN ISO DIN EN ISO 4028 RoHS true

Supporto tecnico