Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring (K0862)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0862.3110815
K0862.3111221
K0862.3111626
K0862.3112035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Peso
(kg)

3.09 €

1 4 giorni 11,911,9157,5M80,0027

2.14 €

1 4 giorni 11,911,92111,5M120,0055

2.52 €

1 4 giorni 15,915,92615M160,0128

5.73 €

1 4 giorni 19,919,93519M200,0270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Caucciù nitrilico Forma C
Versione 2 con O-ring Versione 1 con intaglio Denominazione Tappo di Protezione
N(mm) 2 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico