Staffa di fissaggio laterale (K0830)

Staffa di fissaggio laterale (K0830)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Serraggio e tenuta del pezzo premuto in una singola fase di lavoro

· Bussole di centraggio temprate per il posizionamento

· I perni filettati impediscono lo slittamento all'indietro durante la procedura di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0830.112
K0830.212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Utilizzo Sistema di fissaggio Azionamento F=Forza di serraggio
(N)
F1
(kN)
Peso
(kg)

383.72 €

1 4 giorni pezzo grezzo e lavoratoforo oblungovite2500052,6550

252.91 €

1 4 giorni ---225004,52,3440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Staffa di Fissaggio Laterale Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale temprato Coppia di serraggio della vite C1(Nm) 30
RoHS true

Supporto tecnico