Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0890.006 |
K0890.010 |
K0890.016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | D2 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | F=Forza di serraggio (N) | W (mm) | Z1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.60 € | 1 | 4 giorni | 24 | 16 | 21 | 25,5 | 9 | 2,5 | 13,5 | 80 | 12,2 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 25,5 | 2 | 44,5 | 4,5 | 11 | 5 | 3000 | 7 | 3 | 0,2258 | ||
404.80 € | 1 | 4 giorni | 39 | 24 | 34 | 40 | 20 | 4 | 21,5 | 120 | 18,2 | 10,5 | 4 | 1 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 6 | 15 | 8 | 16000 | 10 | 4,5 | 0,9500 | ||
708.40 € | 1 | 4 giorni | 60 | 35 | 51 | 59 | 22 | 6,5 | 35,5 | 186 | 26,2 | 17 | 7 | 1,5 | 60,5 | 4 | 105 | 9 | 24 | 14 | 31000 | 16 | 9 | 3,3000 |
Loading...
Articolo | Staffa di Fissaggio Laterale | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio da cementazione | Componente di finitura superficiale | cementato | Utilizzo | parti lavorate |
Sistema di fissaggio | foro oblungo | Azionamento | vite | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
A=lunghezza(mm)
D(mm)
D2(mm)
E(mm)
E1(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
F=Forza di serraggio(N)
W(mm)
Z1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali