Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0910.324000 |
K0910.324001 |
K0910.405000 |
K0910.405001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (kN) | Versione 1 | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | F=forza di fissaggio (N) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tolleranza consigliata per spessore pezzo (mm) | F (mm) | Forza manuale FH (N) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Peso (kg) | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.90 € | 1 | 4 giorni | 0,9 | senza impugnatura | 18 | 24,5 | 1,5 | - | 2000 | 32 | 40 | 13,5 | ±0,3 | M4x8 | 150 | - | 5 | 8 | 10 | 0,2179 | M5 | 90° | ||
266.36 € | 1 | 4 giorni | 0,9 | con impugnatura | 18 | 24,5 | 1,5 | 20 | 2000 | 32 | 40 | 13,5 | ±0,3 | M4x8 | 150 | 76,5 | 5 | 8 | 10 | 0,2418 | M5 | 90° | ||
278.25 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | senza impugnatura | 25 | 30,7 | 2 | - | 5500 | 40 | 50 | 18 | ±0,5 | M6x9 | 200 | - | 8 | 12 | 13 | 0,4168 | M6 | 110° | ||
297.28 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | con impugnatura | 25 | 30,7 | 2 | 25 | 5500 | 40 | 50 | 18 | ±0,5 | M6x9 | 200 | 111,5 | 8 | 12 | 13 | 0,4684 | M6 | 110° |
Loading...
Articolo | Pinza di Traino | Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(kN)
Versione 1
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
F=forza di fissaggio(N)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Tolleranza consigliata per spessore pezzo(mm)
F(mm)
Forza manuale FH(N)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
Peso(kg)
G
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali