Pinza di traino (Heavy) (K0911)

Pinza di traino (Heavy) (K0911)
· Serraggio e posizionamento contemporanei di pezzi da lavorare

· Azionamento manuale

· Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero

· Per forze di serraggio maggiori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0911.506501
K0911.638001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(kN)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tolleranza consigliata per spessore pezzo
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Peso
(kg)

445.05 €

1 4 giorni 61236401608000506528±0,5M8x14262101,1130

504.85 €

1 4 giorni 916455018014000638034±0,8M10x18282,5122,0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Pinza di Traino Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Resina termoindurente
Forza manuale FH(N) 600 RoHS true

Supporto tecnico