Morsetto a pressione (K0914)

Morsetto a pressione (K0914)
· Con funzione autobloccante

· Azionamento manuale

· Indicato per carichi di trazione e compressione

· Montabile in orizzontale e verticale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0914.252500
K0914.252501
K0914.323200
K0914.323201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(kN)
Versione 1 D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Forza manuale FH
(N)
J
(mm)
L (Corsa) M
(mm)
N
(mm)
Peso
(kg)

177.63 €

1 4 giorni 3senza impugnatura16101526,72525231,7M4 x 6M4x6150-123°12-0,0649

192.97 €

1 4 giorni 4con impugnatura16101526,72525231,7M4 x 6M4x615020123°1269,50,1233

205.23 €

1 4 giorni 4senza impugnatura201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 9200-135°15-0,1473

223.59 €

1 4 giorni 4con impugnatura201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 920025135°151030,1875

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Morsetto a Pressione Materiale principale Acciaio per utensili Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
RoHS true

Supporto tecnico