Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0930.080400 |
K0930.100500 |
K0930.120600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | C=Altezza (mm) | F (mm) | F=Forza di serraggio (N) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 45 | 30 | 25 | 32 | 62,5 | 25 | 40 | 5,3 | 15000 | 12 | 31 | M8 | M8x35 | M4x4 | 0,5352 | ||
371.45 € | 1 | 4 giorni | 55 | 55 | 40 | 30 | 40 | 74 | 50 | 50 | 7,1 | 27000 | 16 | 39 | M10 | M10x40 | M4x4 | 0,9861 | ||
445.05 € | 1 | 4 giorni | 65 | 65 | 45 | 35 | 48 | 91 | 90 | 60 | 8 | 38000 | 20 | 47 | M12 | M12x50 | M5x5 | 1,7090 |
Loading...
Articolo | Staffa di Fissaggio Laterale | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per utensili | Utilizzo | parti grezze | Sistema di fissaggio | foro |
Azionamento | vite | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
C=Altezza(mm)
F(mm)
F=Forza di serraggio(N)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali