Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta (K1386)

Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta (K1386)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Elevate forze di serraggio

· Ganasce per morsa temprate

· Utilizzo su tavole con cave a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1386.110
K1386.114
K1386.118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
D
(mm)
BN=Larghezza cava
(mm)
F=Forza di serraggio
(N)
H
(mm)
S1 (Corsa)
(mm)
Peso
(kg)

150.44 €

1 4 giorni 328,420852283M81070002430,2738

176.61 €

1 4 giorni 4812,5301172409M1214150003740,8385

211.50 €

1 4 giorni 6816,53513864120M1618215004771,7560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Staffa di Fissaggio Laterale Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito e cementato
Forma A Utilizzo parti grezze Sistema di fissaggio cava a T
Azionamento vite RoHS true

Supporto tecnico