Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1387.210 |
K1387.214 |
K1387.218 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | D (mm) | D2 (mm) | BN=Larghezza cava (mm) | F=Forza di serraggio (N) | H (mm) | S1 (Corsa) (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 12,1 | 8,4 | 40 | 28 | 15 | 52 | 28 | 72,5 | 38 | 3 | M8 | M8 | 10 | 7000 | 44 | 3 | 0,5718 | ||
302.04 € | 1 | 4 giorni | 48 | 16 | 13 | 45 | 27 | 15 | 72 | 40 | 100 | 55 | 9 | M12 | M12 | 14 | 15000 | 53 | 4 | 1,3470 | ||
374.90 € | 1 | 4 giorni | 68 | 18,8 | 17 | 60 | 38 | 20 | 86 | 41 | 126 | 63 | 20 | M16 | M16 | 18 | 21500 | 72 | 7 | 3,1700 |
Loading...
Articolo | Staffa di Fissaggio Laterale | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito e cementato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Utilizzo | parti grezze | Sistema di fissaggio | cava a T |
Azionamento | vite | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
D(mm)
D2(mm)
BN=Larghezza cava(mm)
F=Forza di serraggio(N)
H(mm)
S1 (Corsa)(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali