Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte (K1826)

Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte (K1826)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Le ganasce sono orientabili (lisce e zigrinate)

· Ganasce per morse cementate

· Per forze di serraggio elevate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1826.13
K1826.19
K1826.26
K1826.38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
L
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
B
(mm)
B=Larghezza cava a T
(mm)
F1
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Forza di serraggio F
(kN)
Peso
(kg)

373.75 €

1 4 giorni 14,42025,482191312820/404012/141,2/2,233,528838/150,8379

387.55 €

1 4 giorni 193040113291617720/40/45/606512/14/16/181,2/2,2/3/4,260501268/15/20/283,0000

523.25 €

1 4 giorni 263640135291822485/85/95/95/1107520/22/24/28/304,5/4,5/4,8/4,8/5,47360127,525/25/32/32/364,8900

760.15 €

1 4 giorni 38464015234212561609032/36/427,591,5741210507,7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Morsa Stabilizzante Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Acciaio da cementazione
Componente di finitura superficiale cementato Versione 1 piatto PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico