Cilindro idraulico a vite a doppia azione (K1860)

Cilindro idraulico a vite a doppia azione (K1860)
· Raschiatore metallico integrato

· Dimensioni di montaggio ridotte

· L'alloggiamento è completamente incorporato nel dispositivo di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1860.161613061
K1860.163213061
K1860.165013061
K1860.201613061
K1860.203213061
K1860.205013061
K1860.252013061
K1860.255013061
K1860.322513061
K1860.325013061
K1860.402513061
K1860.405013061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
Forza di compressione a 100 bar
(kN)
Forza di compressione a 500 bar
(kN)
G
(mm)
G1 H
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di Ritorno
(cm³)
Forza di trazione a 100 bar
(kN)
Forza di trazione a 500 bar
(kN)
Peso
(kg)

170.04 €

1 4 giorni 22501224412481620103,523210M30x1,5M6x15568381621,221,226,100,1440

177.18 €

1 4 giorni 22661224412483220103,523210M30x1,5M6x15728381621,221,226,100,1700

185.50 €

1 4 giorni 22841224412485020103,523210M30x1,5M6x15908381621,221,226,100,2000

172.42 €

1 4 giorni 285112254325101626124,2283,1415,70M36x1,5M8x16571040203,142,022,02100,2099

178.37 €

1 4 giorni 286712254325103226124,2283,1415,70M36x1,5M8x16731040203,142,022,02100,2500

186.69 €

1 4 giorni 288512254325105026124,2283,1415,70M36x1,5M8x16911040203,142,022,02100,3200

177.18 €

1 4 giorni 355612254325132033165,2304,9124,50M42x1,5M10x17631140254,912,902,914,500,3600

189.07 €

1 4 giorni 358612254325135033165,2304,9124,50M42x1,5M10x17931140254,912,902,914,500,4800

227.11 €

1 4 giorni 456414,5284428172543205,2408,0440,20M56x2M12x18741341328,044,904,924,500,7100

248.53 €

1 4 giorni 458914,5284428175043205,2408,0440,20M56x2M12x18991341328,044,904,924,500,8700

256.84 €

1 4 giorni 556816,5304930222553255,25012,5762,80M64x2M16x277816464012,577,667,6638,301,0500

277.06 €

1 4 giorni 559316,5304930225053255,25012,5762,80M64x2M16x2710316464012,577,667,6638,301,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Cilindro a vite Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
Versione 1 idraulico Tipo di attacco canali forati Tipo di stampo a doppia azione
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico