Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla (K1855)

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla (K1855)
· Altezza di montaggio ridotta

· Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1855.16082404
K1855.25102404
K1855.36102404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Corsa S
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 500 bar
(kN)
Peso
(kg)

285.38 €

1 4 giorni -328,519318,51322732813,56850321621,78,51,2000

329.38 €

1 4 giorni -40923399142,538421015906040254,94201,4000

477.25 €

1 4 giorni 145611274911162384610189680503610,28402,4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Staffa di Fissaggio Laterale Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
H3(mm) 4 Versione 1 idraulico Tipo di attacco raccordo filettato e O-ring
Tipo di stampo ad azione singola G(mm) 1/4 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico