Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Corsa S (mm) | D (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | B (mm) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | Tipo di stampo | G (mm) | H (mm) | Diametro del pistone (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 8 | 8 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 56 | 60 | 2 | ad azione singola | M6x15 | 35 | 16 | 16,5 | 8 | 2 | - | 0,7668 | ||
146.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 8 | 16 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 56 | 60 | 2 | a doppia azione | M6x15 | 35 | 16 | 16,5 | 8 | 2 | 1,2 | 0,7619 | ||
164.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 8 | 20 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 91 | 60 | 2 | ad azione singola | M6x15 | 35 | 16 | 16,5 | 8 | 2 | - | 0,8000 | ||
164.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 8 | 32 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 73 | 60 | 2 | a doppia azione | M6x15 | 35 | 16 | 16,5 | 8 | 2 | 1,2 | 1,0400 | ||
164.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 8 | 50 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 91 | 60 | 2 | a doppia azione | M6x15 | 35 | 16 | 16,5 | 8 | 2 | 1,2 | 1,3600 | ||
147.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 10 | 8 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 61 | 60 | 3,1 | ad azione singola | M8x16 | 35 | 20 | 16,5 | 8 | 3,1 | - | 0,8200 | ||
148.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 10 | 16 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 61 | 60 | 3,1 | a doppia azione | M8x16 | 35 | 20 | 16,5 | 8 | 3,1 | 2 | 0,7500 | ||
168.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 10 | 20 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 95 | 60 | 3,1 | ad azione singola | M8x16 | 35 | 20 | 16,5 | 8 | 3,1 | - | 1,3400 | ||
151.02 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 10 | 32 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 77 | 60 | 3,1 | a doppia azione | M8x16 | 35 | 20 | 16,5 | 8 | 3,1 | 2 | 1,0500 | ||
159.34 € | 1 | 4 giorni | 40 | 40 | 11 | 22 | 2 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 10 | 50 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 95 | 60 | 3,1 | a doppia azione | M8x16 | 35 | 20 | 16,5 | 8 | 3,1 | 2 | 1,2800 | ||
149.82 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 14 | 30 | 2 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 13 | 8 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 64 | 65 | 4,9 | ad azione singola | M10x17 | 45 | 25 | 18 | 10 | 4,9 | - | 1,2000 | ||
149.82 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 14 | 30 | 2 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 13 | 20 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 64 | 65 | 4,9 | a doppia azione | M10x17 | 45 | 25 | 18 | 10 | 4,9 | 2,9 | 1,1500 | ||
177.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 14 | 30 | 2 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 13 | 20 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 94 | 65 | 4,9 | ad azione singola | M10x17 | 45 | 25 | 18 | 10 | 4,9 | - | 1,6000 | ||
177.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 14 | 30 | 2 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 13 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 94 | 65 | 4,9 | a doppia azione | M10x17 | 45 | 25 | 18 | 10 | 4,9 | 2,9 | 1,6000 | ||
181.93 € | 1 | 4 giorni | 55 | 55 | 18 | 35 | 3 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 17 | 10 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 75 | 75 | 8 | ad azione singola | M12x18 | 55 | 32 | 22 | 12 | 8 | - | 1,9200 | ||
204.53 € | 1 | 4 giorni | 55 | 55 | 18 | 35 | 3 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 17 | 20 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 100 | 75 | 8 | ad azione singola | M12x18 | 55 | 32 | 22 | 12 | 8 | - | 2,6200 | ||
181.93 € | 1 | 4 giorni | 55 | 55 | 18 | 35 | 3 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 17 | 25 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 75 | 75 | 8 | a doppia azione | M12x18 | 55 | 32 | 22 | 12 | 8 | 4,9 | 1,8800 | ||
228.31 € | 1 | 12 giorni | 55 | 55 | 18 | 35 | 3 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 17 | 50 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 100 | 75 | 8 | a doppia azione | M12x18 | 55 | 32 | 22 | 12 | 8 | 4,9 | 2,7000 | ||
202.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 63 | 18 | 40 | 3 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 22 | 10 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 79 | 85 | 12,6 | ad azione singola | M16x27 | 63 | 40 | 24 | 12 | 12,5 | - | 2,7000 | ||
250.90 € | 1 | 4 giorni | 63 | 63 | 18 | 40 | 3 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 22 | 20 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 104 | 85 | 12,6 | ad azione singola | M16x27 | 63 | 40 | 24 | 12 | 12,5 | - | 3,6000 | ||
202.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 63 | 18 | 40 | 3 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 22 | 25 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 79 | 85 | 12,6 | a doppia azione | M16x27 | 63 | 40 | 24 | 12 | 12,5 | 7,7 | 2,6200 | ||
250.90 € | 1 | 4 giorni | 63 | 63 | 18 | 40 | 3 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 22 | 50 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 104 | 85 | 12,6 | a doppia azione | M16x27 | 63 | 40 | 24 | 12 | 12,5 | 7,7 | 4,3000 |
Loading...
Articolo | Cilindro a blocco | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | idraulico | Forma | A | Tipo di attacco | raccordo filettato |
G1 | G1/4 | L6(mm) | 11 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Corsa S(mm)
D(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
B(mm)
Forza di compressione a 100 bar(kN)
Tipo di stampo
G(mm)
H(mm)
Diametro del pistone(mm)
L7(mm)
L8(mm)
Superficie del pistone effettiva(cm²)
Forza di trazione a 100 bar(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali