Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B (K1859)

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B (K1859)
· Raschiatore metallico integrato

· Molteplici possibilità di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1859.160822021
K1859.161612021
K1859.162022021
K1859.163212021
K1859.165012021
K1859.200822021
K1859.201612021
K1859.202022021
K1859.203212021
K1859.205012021
K1859.250822021
K1859.252012021
K1859.252022021
K1859.255012021
K1859.321022021
K1859.322022021
K1859.322512021
K1859.325012021
K1859.401022021
K1859.402022021
K1859.402512021
K1859.405012021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Forza di compressione a 100 bar
(kN)
Tipo di stampo G
(mm)
H
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Superficie del pistone effettiva
(cm²)
Forza di trazione a 100 bar
(kN)
Peso
(kg)

166.47 €

1 4 giorni 402011226,4688106,56,3x348,856602ad azione singolaM6x1535162-0,8283

166.47 €

1 4 giorni 402011226,46816106,56,3x348,856602a doppia azioneM6x15351621,20,8259

185.50 €

1 4 giorni 402011226,46820106,56,3x348,891602ad azione singolaM6x1535162-0,9000

185.50 €

1 4 giorni 402011226,46832106,56,3x348,873602a doppia azioneM6x15351621,21,1500

185.50 €

1 4 giorni 402011226,46850106,56,3x348,891602a doppia azioneM6x15351621,21,5000

170.04 €

1 4 giorni 402211226,47108126,58,5x348,861603,1ad azione singolaM8x1635203,1-0,9000

162.91 €

1 4 giorni 402211226,471016126,58,5x348,861603,1a doppia azioneM8x1635203,120,8500

186.69 €

1 4 giorni 402211226,471020126,58,5x348,895603,1ad azione singolaM8x1635203,1-1,4000

166.47 €

1 4 giorni 402211226,471032126,58,5x348,877603,1a doppia azioneM8x1635203,121,1280

172.42 €

1 4 giorni 402211226,471050126,58,5x348,895603,1a doppia azioneM8x1635203,121,4000

170.04 €

1 4 giorni 502514308,67138168,510,5x449,864654,9ad azione singolaM10x1745254,9-1,4000

170.04 €

1 4 giorni 502514308,671320168,510,5x449,864654,9a doppia azioneM10x1745254,92,91,2200

197.39 €

1 4 giorni 502514308,671320168,510,5x449,894654,9ad azione singolaM10x1745254,9-1,7000

177.18 €

1 4 giorni 502514308,671350168,510,5x449,894654,9a doppia azioneM10x1745254,92,91,7000

202.15 €

1 4 giorni 5527,5183510,61017102010,512,5x459,875758ad azione singolaM12x1855328-2,1000

248.53 €

1 4 giorni 5527,5183510,61017202010,512,5x459,8100758ad azione singolaM12x1855328-2,8000

202.15 €

1 4 giorni 5527,5183510,61017252010,512,5x459,875758a doppia azioneM12x18553284,92,0000

248.53 €

1 4 giorni 5527,5183510,61017502010,512,5x459,8100758a doppia azioneM12x18553284,92,7000

234.26 €

1 4 giorni 6331,5184010,61022102510,516,5x759,8798512,6ad azione singolaM16x27634012,5-3,2000

281.82 €

1 4 giorni 6331,5184010,61022202510,516,5x759,81048512,6ad azione singolaM16x27634012,5-3,8000

234.26 €

1 4 giorni 6331,5184010,61022252510,516,5x759,8798512,6a doppia azioneM16x27634012,57,72,7000

281.82 €

1 4 giorni 6331,5184010,61022502510,516,5x759,81048512,6a doppia azioneM16x27634012,57,74,4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Cilindro a blocco Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
H3(mm) 1,1 Versione 1 idraulico Forma B
Tipo di attacco raccordo flangiato con O-ring PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico