Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C (K1859)

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C (K1859)
· Raschiatore metallico integrato

· Molteplici possibilità di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1859.160822031
K1859.161612031
K1859.162022031
K1859.163212031
K1859.165012031
K1859.200822031
K1859.201612031
K1859.202022031
K1859.203212031
K1859.205012031
K1859.250822031
K1859.252012031
K1859.252022031
K1859.255012031
K1859.321022031
K1859.322022031
K1859.322512031
K1859.325012031
K1859.401022031
K1859.402022031
K1859.402512031
K1859.405012031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B2
(mm)
H2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Forza di compressione a 100 bar
(kN)
Tipo di stampo G
(mm)
H
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
Superficie del pistone effettiva
(cm²)
Forza di trazione a 100 bar
(kN)
Peso
(kg)

145.07 €

1 4 giorni 30230-88106,56,3x348,856602ad azione singolaM6x153516820,572-2,1500

141.51 €

1 4 giorni 30230-816106,56,3x348,856602a doppia azioneM6x153516820,5721,20,8748

162.91 €

1 4 giorni 30230-820106,56,3x348,891602ad azione singolaM6x153516820,572-1,0000

149.82 €

1 4 giorni 30230-832106,56,3x348,873602a doppia azioneM6x153516820,5721,21,3000

149.82 €

1 4 giorni 3023024,5850106,56,3x348,891602a doppia azioneM6x153516820,5721,21,6000

147.45 €

1 4 giorni 40230-108126,58,5x348,861603,1ad azione singolaM8x1635208207,53,1-1,0000

148.64 €

1 4 giorni 40230-1016126,58,5x348,861603,1a doppia azioneM8x1635208207,53,120,9200

168.85 €

1 4 giorni 40230-1020126,58,5x348,895603,1ad azione singolaM8x1635208207,53,1-1,6000

151.02 €

1 4 giorni 40230-1032126,58,5x348,877603,1a doppia azioneM8x1635208207,53,121,2000

159.34 €

1 4 giorni 4023024,51050126,58,5x348,895603,1a doppia azioneM8x1635208207,53,121,6000

148.64 €

1 4 giorni 50233-138168,510,5x449,864654,9ad azione singolaM10x17452510217,54,9-1,6000

139.13 €

1 4 giorni 50233-1320168,510,5x449,864654,9a doppia azioneM10x17452510217,54,92,91,3400

175.98 €

1 4 giorni 50233-1320168,510,5x449,894654,9ad azione singolaM10x17452510217,54,9-1,9000

158.15 €

1 4 giorni 50233261350168,510,5x449,894654,9a doppia azioneM10x17452510217,54,92,91,8800

164.09 €

1 4 giorni 55338-17102010,512,5x459,875758ad azione singolaM12x1855321225108-2,3000

204.53 €

1 4 giorni 55338-17202010,512,5x459,8100758ad azione singolaM12x1855321225108-3,0000

164.09 €

1 4 giorni 55338-17252010,512,5x459,875758a doppia azioneM12x18553212251084,92,5000

204.53 €

1 4 giorni 553382717502010,512,5x459,8100758a doppia azioneM12x18553212251084,92,7000

178.37 €

1 4 giorni 63340-22102510,516,5x759,8798512,6ad azione singolaM16x27634012271012,5-3,4000

222.36 €

1 4 giorni 63340-22202510,516,5x759,81048512,6ad azione singolaM16x27634012271012,5-4,0000

178.37 €

1 4 giorni 63340-22252510,516,5x759,8798512,6a doppia azioneM16x27634012271012,57,72,9500

222.36 €

1 4 giorni 633402722502510,516,5x759,81048512,6a doppia azioneM16x27634012271012,57,74,5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Cilindro a blocco Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
H3(mm) 1,1 Versione 1 idraulico Forma C
Tipo di attacco raccordo flangiato con O-ring PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico