Tappi di protezione in alluminio (K0862)

Tappi di protezione in alluminio (K0862)
· Accessori per elementi base KIPP

· Per la protezione dei fori calibrati di trucioli e polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0862.60108015
K0862.60112021
K0862.60116026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
Peso
(kg)

0.66 €

1 4 giorni 7,55M811,812,6150,0027

0.75 €

1 4 giorni 11,56M1211,613210,0047

0.97 €

1 4 giorni 158M1615,617260,0108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Tappo di Protezione RoHS true

Supporto tecnico