Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0864.10 |
K0864.12 |
K0864.14 |
K0864.16 |
K0864.18 |
K0864.20 |
K0864.22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | H=altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | T (mm) | D (mm) | per viti DIN 84 o 912 | Larghezza cava (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 20 | 4,3 | 4,5 | M4x10 | 10 | 0,0102 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 | 5,3 | 5,3 | M5x12 | 12 | 0,0131 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 14 | 0,0179 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 16 | 0,0212 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 18 | 0,0246 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 20 | 0,0282 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 11 | 12 | 32 | 6,3 | 6,6 | M6x16 | 22 | 0,0595 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | cementato, brunito e rettificato | Versione 1 | flat |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tassello | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
H=altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
T(mm)
D(mm)
per viti DIN 84 o 912
Larghezza cava(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali