Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2014.05X32 |
K2014.06X42 |
K2014.08X42 |
K2014.10X45 |
K2014.12X45 |
K2014.12X55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B=Larghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 4 giorni | 4,5 | 2,5 | 18 | 32 | 7 | 11,5 | 36 | 0,0130 | ||
1.24 € | 1 | 4 giorni | 5,5 | 5,6 | 22 | 42 | 8 | 14 | 52 | 0,0320 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 7,5 | 5,6 | 22 | 42 | 9 | 15 | 52 | 0,0370 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 9,5 | 5,6 | 22 | 45 | 12 | 15 | 52 | 0,0530 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 5,6 | 22 | 45 | 14 | 15 | 52 | 0,0590 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 11 | 4,0 | 22 | 55 | 14 | 15 | 60 | 0,0720 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincatura galvanica | Denominazione | Spinotti a Scatto |
---|---|---|---|---|---|
DIN | simile a DIN 11023 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B=Larghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali