Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) (kN) | L1 (mm) | D1=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 4 giorni | 30 | 19,7 | Ø30x1-1,5 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0140 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 30 | 19,7 | Ø30x1-1,5 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0160 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 30 | 27 | Ø30x1,5-2 | 28 | 2,5 | 29 | M22 | 0,0160 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 32 | 19,7 | Ø32x1,5-2 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0140 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 32 | 19,7 | Ø32x1,5-2 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0150 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 35 | 29,3 | Ø35x1,5-2 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0190 | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 35 | 29,3 | Ø35x1,5-2 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0180 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 35 | 29,3 | Ø35x2-2,5 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0170 | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 35 | 29,3 | Ø35x2-2,5 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0160 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 38 | 29,3 | Ø38x1,5-2 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0230 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | 38 | 29,3 | Ø38x1,5-2 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0220 | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 29,3 | Ø40x1,5-2 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0280 | ||
3.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 29,3 | Ø40x1,5-2 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0270 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | 29,3 | Ø40x2-2,5 | 28 | 3 | 29 | M22 | 0,0280 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 40 | 29,3 | Ø40x2-2,5 | 28 | 3 | 60 | M22 | 0,0270 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 45 | 29,3 | Ø45x1,5-2 | 41 | 3 | 31 | M30 | 0,0310 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 29,3 | Ø50x1,5-2 | 41 | 3 | 31 | M30 | 0,0360 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | D2(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 5 | H1(mm) | 5 | H2(mm) | 3 |
Forma | A | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Versione 1 | con superficie di scorrimento in feltro |
Denominazione | Tappi di Regolazione | Tipo di stampo | rotonda | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN)
L1(mm)
D1=Filettatura
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali