Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2035.6040152029 |
K2035.6040152060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 giorni | 29 | 0,0400 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 60 | 0,0420 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 25 | H=altezza(mm) | 5 | H1(mm) | 5 |
H2(mm) | 3 | L=Lunghezza(mm) | 29 | Compatibile con(mm) | 60x40x1,5-2 |
Forma | C | Versione 2 | per tubi rettangolari | Versione 1 | con superficie di scorrimento in feltro |
Denominazione | Tappi di Regolazione | Tipo di stampo | rettangolare | A(mm) | 60 |
SW=Apertura chiave(mm) | 28 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) | 4 | D1=Filettatura | M22 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali