Perno di sollevamento VDI 3366 (K2045) (Codici componente - Download CAD)

Perno di sollevamento VDI 3366 (K2045)
Materiale:
Acciaio 1.1191 (CK45). Resistenza alla trazione ≈700 N/mm².
Versione:
brunito.
Nota:
Perno di sollevamento secondo VDI 3366.

Di norma, si dovrebbero utilizzare sempre quattro perni contemporaneamente. Per motivi di sicurezza, tenere sempre presente che due di questi perni sostengono l´intero peso dell´utensile. In questo modo, in fase di rotazione dell´utensile, il carico viene distribuito su due perni.

Fornitura con viti ad esagono incassato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2045.16
K2045.20
K2045.25
K2045.32
K2045.40
K2045.50
K2045.63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
D3
(mm)
Capacità di carico
(kg)
D1=Diametro
(mm)
L3
(mm)
G per vite a testa cilindrica T1
(mm)
B1
(mm)
Peso
(kg)

22.36 €

1 4 giorni 209,58010693414,53201620M8x256-0,1900

26.08 €

1 4 giorni 2511,590108113717,56302025M10x308-0,3300

31.91 €

1 4 giorni 351410012813382012502530M12x4010-1,2500

43.64 €

1 4 giorni 4018120161017,5462620003232M16x4510-1,1100

58.82 €

1 4 giorni 5023140181021,5543332004040M20x6012-1,9700

85.17 €

1 4 giorni 6027160221225593950005045M24x7014-3,2300

212.92 €

1 4 giorni 8023200201221,5783380006350M20x10016407,6300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 VDI3366 Denominazione Perni di Sollevamento
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico