Flangia di supporto per rullo di trasporto (K2056)

Flangia di supporto per rullo di trasporto (K2056)
· Impiego versatile per attività di trasporto

· Dotato di cuscinetti

· Adatto per profili in alluminio con larghezza cava 8

· Perni di fissaggio caricati a molla

· Impiegabile anche a posteriori in una costruzione esistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2056.5008

Codice componente
K2056.5008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide D=diametro(mm) 50 Versione 2 con cuscinetti a sfera
Versione 1 per rullo di trasporto Denominazione Supporto a Flangia F max.(N) 1000
Tipo I X min.(mm) 160 X max.(mm) 800
BN=Per cava 8 Unità di imballo 2 Peso(kg) 0,1256
RoHS true

Si trova sulla pagina di Flangia di supporto per rullo di trasporto (K2056), il codice articolo è il seguente: K2056.5008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2056.5008.

Supporto tecnico