Elementi di sostegno (K0889)

Elementi di sostegno (K0889)
· Serve per il supporto in caso di fresatura e foratura

· Posizionamento libero

· Cementato

· Regolabile in altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0889.006
K0889.010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D1 E=Larghezza
(mm)
F
(kN)
Peso
(kg)

413.40 €

1 4 giorni 108,216,21919,5799225,5392064M62030,1904

462.20 €

1 4 giorni 1612,524,430311010149446132116M1030150,7137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Elemento di Sostegno RoHS true

Supporto tecnico