Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0904.5000801 |
K0904.5001201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | E (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.76 € | 1 | 4 giorni | 8,2 | 12H6 | 14,2 | 40 | 25 | 199 | 150 | 24 | 2,5 | 1,1000 | ||
428.49 € | 1 | 4 giorni | 12,2 | 12F7 | 20,2 | 50 | 34 | 249 | 200 | 48 | 5 | 3,7000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | L2(mm) | 50 ±0,01 | Denominazione | Listello |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
B(mm)
E(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali