Elementi di sostegno regolabili (K0920)

Elementi di sostegno regolabili (K0920)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Bloccaggio con vite con testa zigrinata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0920.08023
K0920.10028
K0920.12031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
A=Diametro
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
F
(kN)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Peso
(kg)
H=Filettatura Corsa S
(mm)
G
(mm)

51.76 €

1 4 giorni 52013,215618160,21,50,0389M8313

54.84 €

1 4 giorni 62516,319822200,31,80,0731M10417

57.87 €

1 4 giorni 62822,3221025240,41,80,1183M12419

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 1 regolabile Denominazione Elemento di Sostegno
Forza elastica fine F2 ca.(N) 3 RoHS true

Supporto tecnico