Elementi di sostegno (K0921)

Elementi di sostegno (K0921)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Bloccaggio con vite a testa cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0921.06029
K0921.08037
K0921.12047
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
G=filettatura H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio viti di fissaggio
(Nm)
D=Diametro esterno
(mm)
F
(kN)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Peso
(kg)
H=Altezza complessiva
(mm)
H1=Altezza
(mm)
M
(mm)
N

87.60 €

1 4 giorni 19M6x101517,638138157,5124060,14803529M6x16M6

93.41 €

1 4 giorni 22M8x152021,15016102014166070,28324737M8x20M8

140.89 €

1 4 giorni 32M12x202728,375251530222591110,79085747M12x30M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito Versione 1 con puntale Denominazione Elemento di Sostegno
RoHS true

Supporto tecnico