Cilindro di sostegno (K0922)

Cilindro di sostegno (K0922)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Bloccaggio con vite a testa cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0922.06039
K0922.08052
K0922.12070
K0922.16080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
A=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
F
(kN)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Peso
(kg)
J=Vite di montaggio M
(mm)
G
(mm)

63.71 €

1 4 giorni 39M6x12M6x162814331014,1410220,1563M6M4x822

74.13 €

1 4 giorni 52M8x16M8x203519421518,8610270,3081M8M4x828,5

88.85 €

1 4 giorni 70M12x24M12x305026601728,5915300,8955M12M5x1242

117.00 €

1 4 giorni 80M16x32M12x306033702226,5915351,4760M16M5x1547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Supporto Cilindrico RoHS true

Supporto tecnico