Tasselli di guida, forma A, semplici (K0954)

Tasselli di guida, forma A, semplici (K0954)
· Allineamento preciso degli elementi

· Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature

· Posizionamento rapido dei corpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0954.08X8
K0954.12X20
K0954.12X22
K0954.12X30
K0954.14X20
K0954.14X22
K0954.14X30
K0954.16X20
K0954.16X22
K0954.16X30
K0954.18X20
K0954.18X22
K0954.18X30
K0954.22X20
K0954.22X22
K0954.22X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

19.71 €

1 4 giorni 888-200,0104

19.71 €

1 4 giorni 2012146300,0437

19.71 €

1 4 giorni 2212146300,0462

19.71 €

1 4 giorni 3012146300,0593

19.71 €

1 4 giorni 2014146300,0472

19.71 €

1 4 giorni 2214146300,0503

19.71 €

1 4 giorni 3014146300,0608

19.71 €

1 4 giorni 2016146300,0510

19.71 €

1 4 giorni 2216146300,0545

19.71 €

1 4 giorni 3016146300,0652

19.71 €

1 4 giorni 2018146300,0546

19.71 €

1 4 giorni 2218146300,0584

19.71 €

1 4 giorni 3018146300,0692

19.71 €

1 4 giorni 2022146300,0621

19.71 €

1 4 giorni 2222146300,0652

19.71 €

1 4 giorni 3022146300,0760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Denominazione Tassello di Guida Tipo di stampo semplice RoHS true

Supporto tecnico