Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0954.1814X18 |
K0954.1814X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | ||
22.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | temprato e con finitura lucida | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 14 | H=altezza(mm) | 10 | H1(mm) | 4,9 |
L1(mm) | 18 | Denominazione | Tassello di Guida | Tipo di stampo | su entrambi i lati |
Peso(kg) | 0,0400 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali