UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (K0961)

UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (K0961)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0961.1212550400

Codice componente
K0961.1212550400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,113.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale ossidato Forma A
Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM H=altezza(mm) 125 SW(mm) 6
Coppia di serraggio max(Nm) 15 Versione 1 UNILOCK Versione 2 serraggio doppio
Denominazione Modulo Base 5 Assi D=Diametro(mm) 80 Forza di trazione(kN) 15
Tipo di stampo senza spina antitorsione Peso(kg) 4,96 Forza di tenuta F(kN) 50
Tipo di prodotto con piede

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (K0961), il codice articolo è il seguente: K0961.1212550400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0961.1212550400.

Supporto tecnico