UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede (K0961)

UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede (K0961)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0961.12500

Codice componente
K0961.12500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,032.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale ossidato Forma A
Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM H=altezza(mm) 125 Coppia di serraggio max(Nm) 15
Versione 1 UNILOCK Versione 2 serraggio doppio Denominazione Modulo Base 5 Assi
D=Diametro(mm) 80 Forza di trazione(kN) 15 Tipo di stampo senza spina antitorsione
Peso(kg) 4,3100 Forza di tenuta F(kN) 50 Tipo di prodotto senza piede
PL Edelstahl false RoHS false

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede (K0961), il codice articolo è il seguente: K0961.12500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0961.12500.

Supporto tecnico