UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm (K0962)

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm (K0962)
· Elemento base per pezzi di lavorazione pesanti e di grandi dimensioni

· Adattamento flessibile al pezzo da lavorare possibile

· Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0962.25027005021

Codice componente
K0962.25027005021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

780.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM B=larghezza(mm) 250
H=altezza(mm) 50 L=lunghezza(mm) 269,5 Versione 1 per serraggio universale
Versione 2 versione grande Foro di montaggio max. M20 Denominazione Piastra d'Appoggio a 5 Assi
Peso(kg) 14,7

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm (K0962), il codice articolo è il seguente: K0962.25027005021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0962.25027005021.

Supporto tecnico