UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm, pezzo unico (K0966)

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm, pezzo unico (K0966)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Versione dura e morbida

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0966.5011611

Codice componente
K0966.5011611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

399.05 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili, inossidabile Forma A D1(mm) 16
D2(mm) 40 D3(mm) 21 H1(mm) 20
Versione 1 UNILOCK Versione 2 monopezzo Denominazione 5 assi, Adattatore di Riduzione

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm, pezzo unico (K0966), il codice articolo è il seguente: K0966.5011611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0966.5011611.

Supporto tecnico