UNILOCK 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm (K0968)

UNILOCK 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm (K0968)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0968.12
K0968.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)

103.16 €

1 4 giorni 1218,4

103.16 €

1 4 giorni 1621,1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma A Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Versione 1 UNILOCK Versione 2 per fissaggio pezzi Denominazione Bullone di fissaggio

Supporto tecnico